Danfoss logo
Adaptor, FSA 22_023U8002, 023U8012, 023U8042

FSA, Flare, Solder, ODF, Adapter

023U8012

Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection materialBrassCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identical product023U8002
Inlet connection typeFlare
Inlet size [in]1/4 in
Material DescriptionFSA 22 Flare/Solder Adapter
Max. Tightening torque [Nm]20 Nm
Max. Working Pressure [bar]46.0 bar
Max. Working Pressure [psig]667 psig
Outlet connection typeSolder, ODF
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]1/4 in
Packing formatMulti pack
Product groupGeneric accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAdapter
Product TypeFSA
Quantity per packing format220 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
ServiceableGeneric spare parts

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.044 Kilogram
Net weight0.03 Kilogram
Volume0.044 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422124979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm