FSA, Flare, Solder, ODF, Adapter
023U8002
Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter
023U8002
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection material | BrassCopper |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Identical product | 023U8012 |
| Inlet connection type | Flare |
| Inlet size [in] | 1/4 in |
| Material Description | FSA 22 Flare/Solder Adapter |
| Max. Tightening torque [Nm] | 20 Nm |
| Max. Working Pressure [bar] | 46.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 667 psig |
| Outlet connection type | Solder, ODF |
| Outlet size [in] | 1/4 in |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 pc/box |
| Product group | Generic accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Adapter |
| Product Type | FSA |
| Quantity per packing format | 96 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dossier product name | Flare/solder adaptor |
| Serviceable | Generic spare parts |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.082 Kilogram |
| Net weight | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |