Danfoss logo
DCR_023U2029

Spare part, DCR, Bolt for cover

023U2029

Product Type: Spare part, Used for product: DCR, Type designation: Bolt for cover, Filter drier, bolt

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionDCR bolt packing
Max. Working Pressure [bar]46.0 bar
Max. Working Pressure [psig]667 psig
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R134aR513AR515A
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupDCR spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameFilter drier, bolt
Product TypeSpare part
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Type designationBolt for cover
Used for productDCR

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.016 Kilogram
Net weight0.005 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.01 Liter
EAN/UPC5702428508445