Danfoss logo
Spare part - Packing

Spare part, NRVA 32; NRVA 25, Compression Spring

020-2317

Product Type: Spare part, Used for product: NRVA 32; NRVA 25, Type designation: Compression Spring

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32
Packing formatMulti pack
Product groupCheck valve spare parts
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameSpring
Product TypeSpare part
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Type designationCompression Spring
Used for productNRVA 25NRVA 32
Used for product comments0.3 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.018 Kilogram
Net weight0.004 Kilogram
Volume0.209 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm