Check valve spare parts, GASKET NRVA, NRVA 65
020-2136
GASKET NRVA, Used for product: NRVA 65, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 12
020-2136
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [in] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange version | 8.0 |
| Material Description | GASKET NRVA |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Check valve spare parts |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Gasket |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Flange gasket |
| Used for product | NRVA 65 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.064 Kilogram |
| Net weight | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.13 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |