Spare part, FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Gasket
011L4020
Product Type: Spare part, Used for product: FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Type designation: Gasket, Gasket
011L4020
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size | B2-12 |
| Connection size [in] | 3/4 in |
| Connection size [mm] | 18 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cu - Gasket B2-12 I/50 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Spec. | Copper |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Generic spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Gasket |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Gasket |
| Used for product | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.002 Kilogram |
| Net weight | 0.002 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.003 Liter |
| EAN/UPC | 5702422029038 |