Danfoss logo
Seal cap_011L4016

Spare part, FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Gasket

011L4016

Product Type: Spare part, Used for product: FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Type designation: Gasket, Gasket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeB2-4
Connection size [in]1/4 in
Connection size [mm]6 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCu - Gasket B2-4 I/300
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material Spec.Copper
Packing formatIndustrial pack
Product groupGeneric spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameGasket
Product TypeSpare part
Quantity per packing format300 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationGasket
Used for productFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.28 Gram
Net weight0.083 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.001 Liter
EAN/UPC5702422038290