Spare part, FSA 33; FSA 36m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; TE 2; FSA 32; FSA 22; FSA 26m; T 2; FSA 44; FSA 618m; FSA 66, Seal cap
011L4012
Product Type: Spare part, Used for product: FSA 33; FSA 36m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; TE 2; FSA 32; FSA 22; FSA 26m; T 2; FSA 44; FSA 618m; FSA 66, Type designation: Seal cap, Seal cap
011L4012
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection Size | B1-6 |
| Connection size [in] | 3/8 in |
| Connection size [mm] | 10 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Seal cap I/400 |
| Material Spec. | Copper |
| Packing format | Industrial pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Generic spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Seal cap |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 400 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Type designation | Seal cap |
| Used for product | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.273 Kilogram |
| Net weight | 0.172 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422005919 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |