Danfoss logo
Seal cap_011L4011

Spare part, FSA 33; FSA 36m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; TE 2; FSA 32; FSA 22; FSA 26m; T 2; FSA 44; FSA 618m; FSA 66, Seal cap

011L4011

Product Type: Spare part, Used for product: FSA 33; FSA 36m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; TE 2; FSA 32; FSA 22; FSA 26m; T 2; FSA 44; FSA 618m; FSA 66, Type designation: Seal cap, Seal cap

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection SizeB1-4
Connection size [in]1/4 in
Connection size [mm]6 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSeal cap I/500
Material Spec.Copper
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupGeneric spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSeal cap
Product TypeSpare part
Quantity per packing format500 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Type designationSeal cap
Used for productFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight344 Milligram
Net weight343 Milligram
Volume0.358 Milliliter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422031475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm