Spare part, TE 5, Flare nut
011L1167
Product Type: Spare part, Used for product: TE 5, Type designation: Flare nut, Flare nut
011L1167
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection Size | NS 4- 10M |
| Connection size [in] | 5/8 in |
| Connection size [mm] | 16 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Flare Nut I/10 |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | TXV spare parts |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Flare nut |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Type designation | Flare nut |
| Used for product | TE 5 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.054 Kilogram |
| Net weight | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.022 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |