Danfoss logo
Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

Spare part, T 2; TE 2, Reducer flare nut

011L1107

Product Type: Spare part, Used for product: T 2; TE 2, Type designation: Reducer flare nut, Flare nut

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection sizeNSR 4- 6 4
Connection size [in]3/8 in - 1/4 in
Connection size [mm]6 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionReducer Flare Nut I/10
Packing formatIndustrial pack
Product groupTXV spare parts
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameFlare nut
Product TypeSpare part
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Type designationReducer flare nut
Used for productT 2TE 2

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.039 Kilogram
Net weight0.038 Kilogram
Volume0.011 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422031826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm