Flange set, Flange, Soldering
006-1175
Connection standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Steel, Used for product: PHT 85; PHTQ 85
006-1175
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size [in] | 1 1/8 in |
| Connection standard | ASME B 16.22 |
| Connection type | Soldering |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flange design | Groove |
| Flange form | Oval |
| Flange version | 2.0 |
| Material Description | Flange 1-1/8 in Soldering (FA20) |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Parts included | 1 flange1 gasket |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| SCIP dossier product name | FA Spareparts and Acc |
| Used for product | PHT 85PHTQ 85 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.474 Kilogram |
| Net weight | 0.4 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |