Danfoss logo
Flange Set

Flange set, Flange, Soldering

006-1174

Connection standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Brass, Used for product: PHT 85; PHTQ 85

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]1 1/8 in
Connection standardASME B 16.22
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange designTongue
Flange formOval
Flange version2.0
Material DescriptionFlange 1 1/8 in Soldering (FA 20)
Material Spec.Brass
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts included1 flange1 gasket
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c
SCIP dossier product nameFA Spareparts and Acc
Used for productPHT 85PHTQ 85

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.498 Kilogram
Net weight0.456 Kilogram
Volume0.841 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422100201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm