Flange set, Flange, 16 mm, Soldering
006-1163
Connection standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Brass, Used for product: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1163
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 5/8 in |
| Connection size [mm] | 16 mm |
| Connection standard | ASME B 16.22 |
| Connection type | Soldering |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Groove |
| Flange form | Oval |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Flange version | 1.0 |
| Material Description | Flange 5/8 in Soldering |
| Material Spec. | Brass |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 1 flange1 gasket |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Used for product | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.298 Kilogram |
| Net weight | 0.252 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |