Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Brass

Flange set, Flange, 16 mm, Soldering

006-1162

Connection standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Brass, Used for product: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]5/8 in
Connection size [mm]16 mm
Connection standardASME B 16.22
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formOval
Flange version1.0
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Height (EF000040)75
Material DescriptionFlange 5/8 in Soldering
Material Spec.Brass
Packing formatMulti pack
Parts included1 flange1 gasket
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Used for productCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Width (EF000008)49

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.318 Kilogram
Net weight0.31 Kilogram
Volume0.841 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422100164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm