Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Flange set, Flange, Soldering

006-1157

Connection standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Brass, Used for product: FA 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/8 in
Connection standardASME B 16.22
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designGrooveTongue
Flange formOval
Flange version2.3
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionFlange set 1 1/8 in Soldering (FA 20)
Material Spec.Brass
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges2 gaskets2 staybolts4 nuts
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Staybolt dimensionM12 x 160 mm
Used for productFA 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.173 Kilogram
Net weight1.172 Kilogram
Volume0.854 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422077435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm