Flange set, Flange, 16 mm, Soldering
006-1151
Connection standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Brass, Used for product: FA 15
006-1151
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 5/8 in |
| Connection size [mm] | 16 mm |
| Connection standard | ASME B 16.22 |
| Connection type | Soldering |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | GrooveTongue |
| Flange form | Oval |
| Flange version | 1.1 |
| Height (EF000040) | 64 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Flange set 5/8 in Soldering (FA 15) |
| Material Spec. | Brass |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges2 Gaskets2 staybolts4 nuts |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Staybolt dimension | M12 x 127 mm |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Used for product | FA 15 |
| Width (EF000008) | 96 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.82 Kilogram |
| Net weight | 0.764 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |