Danfoss logo
Bolts for PM valves

Flanges, Staybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500), PM 65

006-1143

Staybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500), Used for product: PM 65, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM14
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500)
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Thread length [in]2.756 in
Type designationBolt
Used for productPM 65
Used for product commentsFor flange connections

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.384 Kilogram
Net weight0.384 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702422110668