Danfoss logo
Bolts for flanges

Flanges, Staybolt set (FA 25), EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10

006-1139

Staybolt set (FA 25), Used for product: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 40

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM12
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set (FA 25)
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Thread length [in]1.378 in
Type designationBolt
Used for productEVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25
Used for product commentsFor flange connections

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.172 Kilogram
Net weight0.14 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.07 Liter
EAN/UPC5702422110484