Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Flanges, Staybolt set NRVA 40/50, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

006-1137

Staybolt set NRVA 40/50, Used for product: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 12

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bolt length [in]6.575 in
Bolt length [mm]167 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM12
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set NRVA 40/50
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Thread length [in]0.866 in
Type designationStaybolt set
Used for productEVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50
Used for product commentsWithout filter

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.633 Kilogram
Net weight0.601 Kilogram
Volume0.521 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422110439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm