Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Flanges, Staybolt set M12 x 160 (FA15), FA 20

006-1136

Staybolt set M12 x 160 (FA15), Used for product: FA 20, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accessory (EF013236)TRUE
Bolt length [in]8.110 in
Bolt length [mm]206 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM12
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 160 (FA15)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Thread length [in]0.866 in
Type designationStaybolt set
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Used for productFA 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.293 Kilogram
Net weight0.288 Kilogram
Volume0.064 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm