Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Flanges, Staybolt set NRVA 25/32, NRVA 32; NRVA 25

006-1135

Staybolt set NRVA 25/32, Used for product: NRVA 32; NRVA 25, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 12

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bolt length [in]5.827 in
Bolt length [mm]148 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM12
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set NRVA 25/32
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Thread length [in]0.472 in
Type designationStaybolt set
Used for productNRVA 25NRVA 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.565 Kilogram
Net weight0.547 Kilogram
Volume0.207 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422110453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm