Flange set, Flange, 20 mm, Butt weld
006-1128
Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: PHT 85; PHTQ 85
006-1128
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 3/4 in |
| Connection size [mm] | 20 mm |
| Connection standard | EN 10220 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 63 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Oval |
| Flange version | 2.0 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Height (EF000040) | 95 |
| Material Description | Flange 20 mm Butt Weld (FA 20) |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 1 flange1 gasket |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Used for product | PHT 85PHTQ 85 |
| Width (EF000008) | 138 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.534 Kilogram |
| Net weight | 0.501 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100225 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |