Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flange set, Flange, 15 mm, Butt weld

006-1126

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: PHT 85; PHTQ 85

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1/2 in
Connection size [mm]15 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formOval
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version2.0
Material DescriptionFlange 15 mm Butt Weld (FA 20)
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included1 flange1 gasket
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productPHT 85PHTQ 85

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.496 Kilogram
Net weight0.48 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702422099994