Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Flange set, Flange, 20 mm, Butt weld

006-1124

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/4 in
Connection size [mm]20 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formOval
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version1.0
Material DescriptionFlange 20 mm Butt Weld (FA 15)
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included1 flange1 gasket
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.302 Kilogram
Net weight0.263 Kilogram
Volume0.817 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422100065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm