Flange set, Flange, 15 mm, Butt weld
006-1114
Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: FA 20
006-1114
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 1/2 in |
| Connection size [mm] | 15 mm |
| Connection standard | EN 10220 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | GrooveTongue |
| Flange form | Oval |
| Flange version | 2.1 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Flange set 15 mm Butt weld (FA 20) |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges2 gaskets2 staybolts4 nuts |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Staybolt dimension | M12 x 160 mm |
| Used for product | FA 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.346 Kilogram |
| Net weight | 1.259 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.651 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077343 |