Flange set, Flange, 10 mm, Butt weld
006-1111
Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: FA 15
006-1111
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 3/8 in |
| Connection size [mm] | 10 mm |
| Connection standard | EN 10220 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | GrooveTongue |
| Flange form | Oval |
| Flange version | 1.1 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Flange set 10 mm Butt Weld (FA 15) |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges2 gaskets2 staybolts4 nuts |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Staybolt dimension | M12 x 127 mm |
| Used for product | FA 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.842 Kilogram |
| Net weight | 0.78 Kilogram |
| Volume | 0.852 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077404 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |