Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flange set, Flange, 6 mm, Butt weld

006-1110

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: FA 15

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1/4 in
Connection size [mm]6 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designGrooveTongue
Flange formOval
Flange version1.1
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionFlange set 6 mm Butt Weld (FA 15)
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges2 Gaskets2 staybolts4 nuts
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Staybolt dimensionM12 x 127 mm
Used for productFA 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.832 Kilogram
Net weight0.82 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.901 Liter
EAN/UPC5702422077244