Flanges, Staybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15), EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12
006-1108
Staybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15), Used for product: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20
006-1108
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bolt length [in] | 5.000 in |
| Bolt length [mm] | 127 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size | M12 |
| Connection type | Thread |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15) |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Staybolt set |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Thread length [in] | 0.748 in |
| Type designation | Staybolt set |
| Used for product | EVRA 20FA 15FA 20TE 12 |
| Used for product comments | Without filter |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.246 Kilogram |
| Net weight | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.171 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |