Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Flanges, Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20, Used for product: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accessory (EF013236)TRUE
Bolt length [in]4.527 in
Bolt length [mm]115 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM12
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Spare part (EF013237)TRUE
Thread length [in]0.748 in
Type designationStaybolt set
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Used for productNRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20
Used for product commentsWithout filter

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.241 Kilogram
Net weight0.238 Kilogram
Volume0.118 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422110828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm