Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Flanges, Staybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A, TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

Staybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A, Used for product: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bolt length [in]8.110 in
Bolt length [mm]206 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM12
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Thread length [in]0.984 in
Type designationStaybolt set
Used for productTEA 85TEAT 85TEVA 85
Used for product commentsWith filter

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.36 Kilogram
Net weight0.356 Kilogram
Volume0.68 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm