Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Flanges, Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25, EVRA 20; EVRA 25

006-1105

Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25, Used for product: EVRA 20; EVRA 25, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bolt length [in]9.449 in
Bolt length [mm]240 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM12
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 240 EVRA 20/25
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Thread length [in]0.866 in
Type designationStaybolt set
Used for productEVRA 20EVRA 25
Used for product commentsWith filter

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.405 Kilogram
Net weight0.4 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.192 Liter
EAN/UPC5702422077374