Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Flanges, Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15, EVRA 15; EVRA 10

006-1104

Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15, Used for product: EVRA 15; EVRA 10, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accessory (EF013236)TRUE
Bolt length [in]7.402 in
Bolt length [mm]188 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM12
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 188 EVRA 10/15
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Thread length [in]0.748 in
Type designationStaybolt set
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Used for productEVRA 10EVRA 15
Used for product commentsWith filter

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.331 Kilogram
Net weight0.329 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.071 Liter
EAN/UPC5702422077350