Flanges, Staybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A, TEA 20; TEVA 20; TEAT 20
006-1103
Staybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A, Used for product: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20
006-1103
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bolt length [in] | 6.693 in |
| Bolt length [mm] | 170 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size | M12 |
| Connection type | Thread |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Staybolt set |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Thread length [in] | 0.748 in |
| Type designation | Staybolt set |
| Used for product | TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Used for product comments | With filter |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.32 Kilogram |
| Net weight | 0.306 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077497 |