Danfoss logo
Spare part - Packing

Flanges, Staybolt set M12 x 180 TE12, TE 12

006-1102

Staybolt set M12 x 180 TE12, Used for product: TE 12, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bolt length [in]7.087 in
Bolt length [mm]180 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection sizeM12
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 180 TE12
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameStaybolt set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Thread length [in]0.748 in
Type designationStaybolt set
Used for productTE 12
Used for product commentsWith filter

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.324 Kilogram
Net weight0.315 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702422077480