Flanges, Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA), FA 15; EVRA 10
006-1101
Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA), Used for product: FA 15; EVRA 10, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20
006-1101
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Bolt length [in] | 4.213 in |
| Bolt length [mm] | 107 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size | M12 |
| Connection type | Thread |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA) |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Staybolt set |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Thread length [in] | 0.748 in |
| Type designation | Staybolt set |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Used for product | EVRA 10FA 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.218 Kilogram |
| Net weight | 0.21 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.088 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197175 |