Danfoss logo
Spare part, AVTA, Thermostatic element-product-details

Spare part, AVTA, Thermostatic element

003N0148

Product Type: Spare part, Used for product: AVTA, Type designation: Thermostatic element, Thermostatic element

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ArmoringYes
Cap. tube length fraction [in]12 5/8 in
Capillary tube length [mm]320 mm
Charge typeAdsorption
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Max. sensor temperature [°C]130 °C
Max. sensor temperature [°F]266.0 °F
Packing formatMulti pack
Product groupWater valves spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameThermostatic element
Product TypeSpare part
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor size (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Sensor size (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Temp. range AVTA/FJVA [°C] [max]90 °C
Temp. range AVTA/FJVA [°C] [min]50 °C
Temp. range AVTA/FJVA [°F] [max]194 °F
Temp. range AVTA/FJVA [°F] [min]122 °F
Type designationThermostatic element
Used for productAVTA
Used for product commentsSpare part for TCV

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.3 Kilogram
Net weight0.253 Kilogram
Volume1.974 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm