Danfoss logo
AVTA Service element

Spare part, AVTB; AVTA, Thermostatic element

003N0077

Product Type: Spare part, Used for product: AVTB; AVTA, Type designation: Thermostatic element, Thermostatic element

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cap. tube length fraction [in]196 3/4 in
Capillary tube length [mm]5000 mm
Charge typeUniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA/B
Max. sensor temperature [°C]57 °C
Max. sensor temperature [°F]134.6 °F
Packing formatMulti pack
Product groupWater valves spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic element
Product TypeSpare part
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sensor size (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Sensor size (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Temp. range AVTA/FJVA [°C] [max]30 °C
Temp. range AVTA/FJVA [°C] [min]0 °C
Temp. range AVTA/FJVA [°F] [max]86 °F
Temp. range AVTA/FJVA [°F] [min]32 °F
Temp. range AVTB/FJV [°C] [max]30 °C
Temp. range AVTB/FJV [°C] [min]0 °C
Temp. range AVTB/FJV [°F] [max]86 °F
Temp. range AVTB/FJV [°F] [min]32 °F
Type designationThermostatic element
Used for productAVTAAVTB

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.526 Kilogram
Net weight0.113 Kilogram
Volume2.076 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423006878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm