Spare part, AVTB; AVTA, Thermostatic element
003N0068
Product Type: Spare part, Used for product: AVTB; AVTA, Type designation: Thermostatic element, Thermostatic element
003N0068
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Cap. tube length fraction [in] | 196 3/4 in |
| Capillary tube length [mm] | 5000 mm |
| Charge type | Mass |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Spare Part Thermo. Element AVTA/B |
| Max. sensor temperature [°C] | 90 °C |
| Max. sensor temperature [°F] | 194.0 °F |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Water valves spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostatic element |
| Product Type | Spare part |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Sensor size (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Sensor size (Ø x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
| Temp. range AVTA/FJVA [°C] [max] | 65 °C |
| Temp. range AVTA/FJVA [°C] [min] | 25 °C |
| Temp. range AVTA/FJVA [°F] [max] | 149 °F |
| Temp. range AVTA/FJVA [°F] [min] | 77 °F |
| Temp. range AVTB/FJV [°C] [max] | 60 °C |
| Temp. range AVTB/FJV [°C] [min] | 20 °C |
| Temp. range AVTB/FJV [°F] [max] | 140 °F |
| Temp. range AVTB/FJV [°F] [min] | 68 °F |
| Type designation | Thermostatic element |
| Used for product | AVTAAVTB |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.416 Kilogram |
| Net weight | 0.393 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423024643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |