Multifunction valve body, SVL 100, SVL Flexline, Direction: Straightway, 100 mm, Max. Working Pressure [bar]: 52
148B6034
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SVL, SVL, SVL, SVL
148B6034
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEUKCA |
| Body material | Steel |
| Brand | SVL Flexline |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection material | Steel |
| Connection standard | GOST 8734-75/8732-78 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direction | Straightway |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow direction | Bi-flow |
| Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
| Fluid Group | 12 |
| Inlet connection size [in] | 4 in |
| Inlet connection size [mm] | 100.00 mm |
| Inlet connection type | Butt weld |
| Material Description | SVL 100 G Valve Housing STR PS52 |
| Max. Working Pressure [bar] | 52.0 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Outlet connection size [in] | 4 in |
| Outlet connection size [mm] | 100.0 mm |
| Outlet connection type | Butt weld |
| Packing format | Single pack |
| Parts Program name | CHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L |
| PED category | II |
| Product accessories | SVL Flexline accessories |
| Product description | Valve house |
| Product group | Multifunction valves |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Multifunction valve body |
| Product Type | SVL 100 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Serviceable | SVL Flexline spare parts |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 302 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -76 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 14.907 Kilogram |
| Net weight | 9.115 Kilogram |
| Volume | 25.922 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919470 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |