Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Multifunction valve body, ICV 25

148X0865

Product description: Motor operated valve, Product Type: ICV 25

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [in]118.00 in
Cable length [m]3.000 m
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Parts includedICAD 600A
Product descriptionMotor operated valve
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameMultifunction valve body
Product TypeICV 25
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Top coverActuator

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight9.777 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm