Danfoss logo
Angle-seat ext operated valve, AV210C, NPT, 1, PTFE, Function: NO-product-details

Angle-seat ext operated valve, AV210C, NPT, 1, PTFE, Function: NO

042N4583

Body material: Stainless steel
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialStainless steel
ClosingAgainst flow
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [in]1
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
Control head diameter [mm]63 mm
Cv value [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctionNO
Kv value [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Max. test pressure [bar]37.5 bar
Max. test pressure [psig]544.0 psig
Max. Working Pressure [bar]25.0 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. Working Pressure [psig]363 psig
OperationPiston (angle)
Orifice size [mm]25.00 mm
Packing formatSingle pack
Product accessoriesExt. operat. valve accessories
Product groupExternally operated valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAngle-seat ext operated valve
Product TypeAV210C
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
Seal MaterialPTFE
ServiceableExt. operat. valve spare parts

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.038 Kilogram
Net weight1.538 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424693039