Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Angle-seat ext operated valve, AV210G, G, 3/4, PTFE, Function: NC

042N4424

Body material: Bronze
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]60 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-30 °C
Ambient temperature range [°F] [max]140 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-22 °F
Body materialBronze
China RoHS complianceOut of scope
ClosingWith flow
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [in]3/4
Connection typeG
Contains batteriesNo
Control head diameter [mm]50 mm
Control pressure range [bar] [max]10.00 bar
Control pressure range [bar] [min]1.80 bar
Control pressure range [psig] [max]145.0 psig
Control pressure range [psig] [min]26.1 psig
Cv value [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.000 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
FunctionNC
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]10.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210G 20G G 34T NC000
Max. test pressure [bar]24.0 bar
Max. test pressure [psig]348.0 psig
Max. Working Pressure [bar]16.0 bar
Max. Working Pressure [psig]232 psig
Medium temperature range [°C] [max]180 °C
Medium temperature range [°C] [min]-30 °C
Medium temperature range [°F] [max]356 °F
Medium temperature range [°F] [min]-22 °F
OperationPiston (angle)
Orifice size [mm]20.00 mm
Packing formatSingle pack
Product accessoriesExt. operat. valve accessories
Product groupExternally operated valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAngle-seat ext operated valve
Product TypeAV210G
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
Seal MaterialPTFE
ServiceableExt. operat. valve spare parts

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.108 Kilogram
Net weight1.008 Kilogram
Volume2.285 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428903189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm