Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Thermostatic expansion valve, TCBE, R407C

068U4512

Temperature range [°C]: -40 - 5, Orifice capacities [kW]: 28.5, Pressure equalization: Externally equalized
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TU / TC

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSKUL
Body materialStainless steel
Capillary tube length [in]35.0 in
Capillary tube length [mm]900 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
Connection materialBi-metal: Steel/copper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionStraightway
Equalization connection typeSolder, ODF
Equalization size [mm]6 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorLaser engraved 1-way arrow
Fluid Group2
Inlet connection typeSolder, ODF
Inlet size [mm]12.00 mm
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve I/45
Max. Working Pressure [bar]45.5 bar
Max. Working Pressure [psig]660 psig
MOP Point [°C]10 °C
MOP Point [°F]50 °F
MOP Point [psig]MOP 75
Orifice capacities [kW]28.50 kW
Orifice capacities [TR]8.10 TR
Orifice size3
Outlet connection typeSolder, ODF
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [mm]16.00 mm
Packing formatIndustrial pack
Parts includedBulb strap
PED categoryArt. 4, par. 3
Pressure equalizationExternally equalized
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTCBE
Quantity per packing format45 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Rated cap. cond. Range N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR407C
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServiceableNo
Static Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Static Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat settingAdjustable
Temperature range [°C] [max]5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]40 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F
UL approved refrigerantsR407C
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.203 Kilogram
Net weight0.188 Kilogram
Volume0.5 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428022774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm