Thermostatic expansion valve, TCBE, R290
068U4387
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 22.2, Pressure equalization: Externally equalized
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TU / TC
068U4387
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | EACLLC CDC TYSK |
| Body material | Stainless steel |
| Capillary tube length [in] | 35.0 in |
| Capillary tube length [mm] | 900 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Connection material | Bi-metal: Steel/copper |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direction | Straightway |
| Equalization connection type | Solder, ODF |
| Equalization size [mm] | 6 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flow direction | Bi-flow |
| Flow direction indicator | Laser engraved 1-way arrow |
| Fluid Group | 1 |
| Inlet connection type | Solder, ODF |
| Inlet size [mm] | 12.00 mm |
| Material Description | TCBE/s Therm. exp. Valve |
| Max. Working Pressure [bar] | 45.5 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 660 psig |
| Orifice capacities [kW] | 22.20 kW |
| Orifice capacities [TR] | 6.30 TR |
| Orifice size | 2 |
| Outlet connection type | Solder, ODF |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Outlet size [mm] | 16.00 mm |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Bulb strap |
| PED category | Art. 4, par. 3 |
| Pressure equalization | Externally equalized |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product group | Expansion valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostatic expansion valve |
| Product Type | TCBE |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R290 |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Serviceable | No |
| Static Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Static Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat setting | Adjustable |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 50 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -40 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.206 Kilogram |
| Net weight | 0.189 Kilogram |
| Volume | 0.496 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428938013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |