Danfoss logo
TUB SW_068U2676, 068U3382, 068U3700, 068U3939

Thermostatic expansion valve, TUB, R134a/R513A

068U3752

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 2.1, Pressure equalization: Internally equalized
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TU / TC

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Bleed [%]30 %
Body materialStainless steel
Capillary tube length [in]31.0 in
Capillary tube length [mm]800 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Connection materialBi-metal: Steel/copper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorLaser engraved 1-way arrow
Fluid Group2
Inlet connection typeSolder, ODF
Inlet size [in]1/4 in
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Max. Working Pressure [bar]34.0 bar
Max. Working Pressure [psig]500 psig
Orifice capacities [kW]2.10 kW
Orifice capacities [TR]0.61 TR
Orifice size5
Outlet connection typeSolder, ODF
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]3/8 in
Packing formatIndustrial pack
Parts includedBulb strap
PED categoryArt. 4, par. 3
Pressure equalizationInternally equalized
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTUB
Quantity per packing format45 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Rated cap. cond. Range N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR134a/R513A
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServiceableNo
Static Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Static Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat settingAdjustable
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.157 Kilogram
Net weight0.147 Kilogram
Volume0.5 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428943710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm