Thermostatic expansion valve, TUBE, R404A/R507A
068U2746
Temperature range [°C]: -60 - -25, Orifice capacities [kW]: 1.3, Pressure equalization: Externally equalized
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TU / TC
068U2746
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | EACLLC CDC TYSKUL |
| Body material | Stainless steel |
| Capillary tube length [in] | 31.0 in |
| Capillary tube length [mm] | 800 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Connection material | Bi-metal: Steel/copper |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direction | Angleway |
| Equalization connection type | Solder, ODF |
| Equalization size [in] | 1/4 in |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flow direction | Single-flow |
| Flow direction indicator | Laser engraved 1-way arrow |
| Fluid Group | 2 |
| Inlet connection type | Solder, ODF |
| Inlet size [in] | 1/4 in |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| Max. Working Pressure [bar] | 34.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
| MOP Point [°C] | -20 °C |
| MOP Point [°F] | -5 °F |
| MOP Point [psig] | MOP 30 |
| Orifice capacities [kW] | 1.30 kW |
| Orifice capacities [TR] | 0.37 TR |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Orifice size | 4 |
| Outlet connection type | Solder, ODF |
| Outlet size [in] | 1/2 in |
| Packing format | Industrial pack |
| Parts included | Bulb strap |
| PED category | Art. 4, par. 3 |
| Pressure equalization | Externally equalized |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product group | Expansion valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostatic expansion valve |
| Product Type | TUBE |
| Quantity per packing format | 45 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R404A/R507A |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Serviceable | No |
| Static Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Static Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat setting | Adjustable |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [max] | -15 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -75 °F |
| UL approved refrigerants | R404AR507A |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.159 Kilogram |
| Net weight | 0.147 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034425 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |