Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Thermostatic expansion valve, TUB, R22/R407C

068U2180

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.8, Pressure equalization: Internally equalized
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TU / TC

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSKUL
Body materialStainless steel
Capillary tube length [in]31.0 in
Capillary tube length [mm]800 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Connection materialBi-metal: Steel/copper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionAngleway
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorLaser engraved 1-way arrow
Fluid Group2
Inlet connection typeSolder, ODF
Inlet size [in]3/8 in
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Max. Working Pressure [bar]34.0 bar
Max. Working Pressure [psig]500 psig
Orifice capacities [kW]1.80 kW
Orifice capacities [TR]0.50 TR
Orifice size3
Outlet connection typeSolder, ODF
Outlet size [in]1/2 in
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts includedBulb strap
PED categoryArt. 4, par. 3
Pressure equalizationInternally equalized
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTUB
Quantity per packing format24 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Rated cap. cond. Range N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR22/R407C
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServiceableNo
Static Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Static Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat settingAdjustable
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F
UL approved refrigerantsR22R407C
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.162 Kilogram
Net weight0.147 Kilogram
Volume0.402 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422141389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm