Thermostatic expansion valve, TR 6, R410A
067L5968
Temperature range [°C]: -10 - 15, MOP Point [psig]: LAH, Orifice size: 7, Orifice capacities [kW]: 24.6, Orifice capacities [TR]: 7
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TR 6
067L5968
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adjustable | Yes |
| Approval | c UL us |
| Balanced port [Yes/No] | Yes |
| Body material | Brass |
| Capillary tube length [in] | 31.5 in |
| Capillary tube length [mm] | 800 mm |
| Check valve | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection material | Copper |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direction | Straightway |
| Element temperature max. [°C] | 100 °C |
| Element temperature max. [°F] | 212 °F |
| Equal. Capillar tube lgt. [in] | 24.3 in |
| Equalization connection type | Cap. tube, flare |
| Equalization size [in] | 1/4 in |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
| Inlet connection type | Solde ODF |
| Inlet fitting variant | 067U0087 |
| Inlet size [in] | 3/8 in |
| Material Description | TR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP |
| Max. Working Pressure [bar] | 49.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 711 psig |
| MOP Point [psig] | LAH |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Orifice capacities [kW] | 24.60 kW |
| Orifice capacities [TR] | 7.00 TR |
| Orifice size | 7 |
| Outlet connection type | Solde ODF |
| Outlet fitting variant | 067U0087 |
| Outlet size [in] | 3/8 in |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 1 Aeroquip female 5/8 in conne1 Chatleff female 3/4 in conne1 Flare 3/8 in connectorBulb strapInstallation instructionInsulation tape |
| Port design | Balance port |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product group | Expansion valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostatic expansion valve |
| Product Type | TR 6 |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R410A |
| SCIP dossier no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier product name | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Static Superheat (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Static Superheat (SS) [°F] | 1.80 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 60 °F |
| Temperature range [°F] [min] | 15 °F |
| UL approval file name | SA7200 |
| UL approved refrigerants | R410A |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.387 Kilogram |
| Net weight | 0.357 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424685164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |