Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Thermostatic expansion valve, TR 6, R410A

067L5965

Temperature range [°C]: -10 - 15, MOP Point [psig]: LAH, Orifice size: 4, Orifice capacities [kW]: 14, Orifice capacities [TR]: 4
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TR 6

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AdjustableYes
Approvalc UL us
Balanced port [Yes/No]Yes
Body materialBrass
Capillary tube length [in]31.5 in
Capillary tube length [mm]800 mm
Check valveYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection materialCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionStraightway
Element temperature max. [°C]100 °C
Element temperature max. [°F]212 °F
Equal. Capillar tube lgt. [in]24.3 in
Equalization connection typeCap. tube, flare
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Inlet connection typeSolde ODF
Inlet fitting variant067U0087
Inlet size [in]3/8 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj M/12 R410A PPAP
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
MOP Point [psig]LAH
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Orifice capacities [kW]14.00 kW
Orifice capacities [TR]4.00 TR
Orifice size4
Outlet connection typeSolde ODF
Outlet fitting variant067U0087
Outlet size [in]3/8 in
Packing formatMulti pack
Parts included1 Aeroquip female 5/8 in conne1 Chatleff female 3/4 in conne1 Flare 3/8 in connectorBulb strapInstallation instructionInsulation tape
Port designBalance port
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTR 6
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR410A
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Static Superheat (SS) [°C]1.00 °C
Static Superheat (SS) [°F]1.80 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperature range [°F] [max]60 °F
Temperature range [°F] [min]15 °F
UL approval file nameSA7200
UL approved refrigerantsR410A
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.387 Kilogram
Net weight0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424685089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm